Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 50 686 9245 004
Han S 200 CA-c-b/r 50mm² 0,4m
Han S 200 CA-c-b/r 50mm² 0,4m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Oliebestendig, Hoge bestendigheid tegen brandstof, Ozonbestendig, Weersbestendig
Kabellengte: 0.4 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 50 686 9245 004
Han S 200 CA-c-b/r 50mm² 0,4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® S
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Vrouwelijk Haaks
    Zwart
  • Connector 2
    Vrouwelijk Haaks
    Rood
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Oliebestendig
    Hoge bestendigheid tegen brandstof
    Ozonbestendig
    Weersbestendig
Versie
  • Kabellengte 0,4 m
  • Aantal kernen 1
  • Kernstructuur 50 mm²
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
    Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen).
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 200 A
  • Nominale spanning 1.500 V
  • Nominale impulsspanning 8 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +120 °C niet-verplaatst
    -40 ... +90 °C verplaatst
  • Aantal hervergrendelingen ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP40 aangesloten toestand
    IP20 niet-aangesloten toestand (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kabeldiameter 13,7 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) Polyolefinecopolymeer
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 50264-3-1
    EN 60811-403 Ozonbestendig
    EN 60811-504 Hoge bestendigheid tegen lage temperatuur
    EN 60811-404 Oliebestendigheid
    EN 60811-404 Hoge bestendigheid tegen brandstof
    EN 60811-404 Zuurbestendig
    EN 60811-404 Alkalibestendig
    DIN 51900 Lage vuurbelasting
    ISO 4589-2 Beperkende zuurstofindex (LOI)
    EN 50618 Uv-bestendig
    UN/ECE-R 118 brandbeveiliging voor rollend materieel
    ISO 6722-1
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 350 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140262331
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare