Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Artikelnummer: 09 93 001 1324
Han® S 120 HBM w. MC busbar red UP
Han® S 120 HBM w. MC busbar red UP

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, mit Entriegelungsschutz
Längsbügel
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA)
RAL 3001 (signalrot)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 93 001 1324
Han® S 120 HBM w. MC busbar red UP
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Accessories
2
Spare Part
1
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie Han® S
  • Identificazione Han® S 120
  • Tipo di custodia Custodia base passante
  • Descrizione delle custodie
    incl. contatto maschio con collegamento a barra
    Con blocco anti-sgancio
Versione
  • Numero di poli 1
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Sistemi di accumulo energetico
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 120 A
  • Tensione di esercizio 1.500 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento 2
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP40 condizioni di inserzione
    IP20 quando connesso (1500 V DC; 1000 V AC)
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Materiale (custodie) Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) RAL 3001 (rosso segnale)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 35,14 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140183599
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen