Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 50 656 6248 005
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.5m
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Yağa dayanıklı, Yüksek yakıt direnci, Ozon direnci, Hava koşullarına dayanıklı
Kablo uzunluğu: 0.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 50 656 6248 005
Han S 120 CA c-b/r 25mm², 0.5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® S
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    Mamă Unghiular
    Negru
  • Conector 2
    Mamă Unghiular
    Roşu
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Rezistent la ulei
    Rezistenţă înaltă la combustibil
    Rezistenţă la ozon
    Rezistent la intemperii
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Număr de miezuri 1
  • Structură miez 25 mm²
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
    Protecție împotriva șocurilor electrice: protecția față de contactele indirecte (protecție față de defect) trebuie asigurată prin măsuri adecvate, adoptate de utilizator în timpul montajului. Un exemplu este definirea unei zone cu acces restricționat (zona va fi accesibilă doar electricienilor calificați și persoanelor cu instruire în domeniul electric).
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 129 A
  • Tensiune nominală 1.500 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 2
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Temperatura de limitare
    -50 ... +120 °C nemişcat
    -40 ... +90 °C deplasat
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP40 stare cuplată
    IP20 când sunt cuplate (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diametru cablu 10,2 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Copolimer poliolefinic
  • Culoare (cablu) Negru
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85446010
  • GTIN 5713140796393
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın