Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 656 6258 003
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Üzemanyaggal szembeni nagy ellenállás, Ózonnal szembeni ellenállás, Időjárásálló
Kábelhossz: 0.3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 656 6258 003
Han S 120 CA c-b/r 10mm², 0.3m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® S
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Buchse gewinkelt
    schwarz
  • Steckverbinder 2
    Buchse gewinkelt
    rot
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    ölbeständig
    Hohe Kraftstoffbeständigkeit
    Ozonbeständigkeit
    witterungsbeständig
Ausführung
  • Kabellänge 0,3 m
  • Anzahl der Adern 1
  • Adernaufbau 10 mm²
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 73 A
  • Bemessungsspannung 1.500 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Grenztemperatur
    -50 ... +120 °C unbewegt
    -40 ... +90 °C bewegt
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP40 im gesteckten Zustand
    IP20 im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kabeldurchmesser 6,4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Polyolefin Copolymer
  • Farbe Kabel schwarz
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85446010
  • GTIN 5713140796331
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás