Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
23
Artikel nummer: 19 12 008 0729
Han Q 8/0 Coupler M25
Han Q 8/0 Coupler M25

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabel-till-kabel-chassihus
till Han-Compact® halv kabelförskruvning
Storlek: Han-Compact®
Individuell låsbygel
Polyamid (PA)
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Polykarbonat (PC)
RAL 9005 (jetsvart)
Notes
Compare
Load in configurator
Artikel nummer: 19 12 008 0729
Han Q 8/0 Coupler M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
23
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Compact®
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabel-till-kabel-chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus till Han-Compact® halv kabelförskruvning
Version
  • Storlek Han-Compact®
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M25
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för industritillämpningar
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (låsning) Polyamid (PA)
  • Färg (låsning) RAL 9005 (jetsvart)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 20 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140124202
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

EPLAN Data Portal

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare