Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Cikkszám: 09 12 006 2665
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Aislantes
Terminación de tornillo axial
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 6
Sección de conductor: 2.5 ... 6 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Cikkszám: 09 12 006 2665
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han® Q
  • Identificación 4/2
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial
  • Tipo Macho
  • Tamaño Han-Compact®
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE
  • Detalles Sin señales de contacto
Características técnicas
  • Sección de conductor 2,5 ... 6 mm²
  • Corriente nominal (potencia) 40 A
  • Tensión nominal conductor-tierra (Potencia) 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor (Potencia) 690 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete 1,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 44,38 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017306
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás