Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Parça numarası: 10 81 007 0304
Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Han Protect 3A HBM 4/4 fused

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör setleri
Dişi
Nominal akım: ‌4 A
Kontaklar: 4 4 Kontak birleştirilmiş
Makine tipi muhafaza
Boyut: 3 A
Tekli kilitleme kolu
Malzeme: Polikarbonat (PC)
Koruma derecesi: IP54
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 10 81 007 0304
Han Protect 3A HBM 4/4 fused
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
1
Ürün detayları
Identification
  • Category Connector sets
  • Series of hoods/housings Han® Protect
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Cable length 0.76 m
  • Gender Female
  • Size 3 A
  • Number of contacts 4
  • further contacts 4 Contacts fused
  • PE contact Yes
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Fusing I/O signals
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 24 V
  • Tightening torque ‌1 Nm Fixing screws M3
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP54
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Polycarbonate (PC)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 109.25 g
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140435063
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın