myHARTING Login
Konfigurátory
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Katalogy ke stažení
Stáhni data o produktu ePLAN
Stáhni data o produktu Zuken E3series
HARTING YouTube kanál
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
eShop
Han-Power
®
Han-Power
®
Filters
Kategorie
Select a value
Reset filter
Rozvaděče energie
25
Počet kontaktů
Select a value
Reset filter
from
2
3
4
5
6
7
8
to
2
3
4
5
6
7
8
2
1
3
4
4
3
5
3
6
9
7
2
8
2
Jmenovitý proud
Select a value
Reset filter
from
10 A
12 A
16 A
17 A
25 A
40 A
to
10 A
12 A
16 A
17 A
25 A
40 A
10 A
3
12 A
1
16 A
3
17 A
2
25 A
3
40 A
9
Jmenovité napětí
Select a value
Reset filter
from
48 V
400 V
500 V
830 V
to
48 V
400 V
500 V
830 V
48 V
1
400 V
6
500 V
3
830 V
1
Průřez vodiče
Select a value
Reset filter
0,14 ... 2,5 mm²
2
0,14 ... 4 mm²
2
2,5 ... 4 mm²
4
4 ... 6 mm²
4
Způsob připojení
Select a value
Reset filter
Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
8
Zářezový kontakt
8
Unfortunately, no results were found for your search query
25 products
(of 25)
1/1
Novinky - vzestupně
Objednací číslo - vzestupně
Objednací číslo-sestupně
Relevance
Novinky
Počet kontaktů-sestupně
Jmenovitý proud-sestupně
Jmenovité napětí-sestupně
Průřez vodiče-sestupně
Rozvaděč energie
Han Power S
Obj. číslo 09 12 008 4801
S 1× Han
®
Q 8/0, Vložka s dutinkami, V krytech Han-Compact
®
Zářezový kontakt, Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Kontakty: 8
Průřez vodiče: 2.5 ... 4 mm²
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power S - 2 x Han Q 8/0
Obj. číslo 09 12 008 4802
S 2× Han
®
Q 8/0, Vložka s dutinkami, V průchozích panelových krytech Han-Compact
®
Zářezový kontakt, Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 2.5 ... 4 mm²
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power S - Han Q 4/2 - 4mm˛
Obj. číslo 09 12 008 4804
S 1× Han
®
Q 4/2, Vložka s dutinkami, V krytech Han-Compact
®
Zářezový kontakt, Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 2.5 ... 4 mm²
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power S - Han Q 4/2 - 6mm˛
Obj. číslo 09 12 008 4806
S 1× Han
®
Q 4/2, Vložka s dutinkami, V krytech Han-Compact
®
Zářezový kontakt, Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 4 ... 6 mm²
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han-Power S with 2x Han Q4/2-F; 4-6 mm²
Obj. číslo 09 12 008 4807
S 2× Han
®
Q 4/2, Vložka s dutinkami, V průchozích panelových krytech Han-Compact
®
Zářezový kontakt, Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 4 ... 6 mm²
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power S (4 - 6 qmm)
Obj. číslo 09 12 008 4811
S 1× Han
®
Q 8/0, Vložka s dutinkami, V krytech Han-Compact
®
Zářezový kontakt, Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Kontakty: 8
Průřez vodiče: 4 ... 6 mm²
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power-T Multi Han Q4/2 tg
Obj. číslo 61 88 203 0025 00
S 5× Han
®
Q 4/2, V průchozích panelových krytech Han-Compact
®
Kontakty: 6
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han-Power T multi Han Q4/2
Obj. číslo 61 12 203 0007 00
S 5× Han
®
Q 4/2, V průchozích panelových krytech Han-Compact
®
Kontakty: 6
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power T-Metal Han Q 4/2
Obj. číslo 09 12 008 4720
S 3× Han
®
Q 4/2, V průchozích panelových krytech Han-Compact
®
Kontakty: 6
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
RAL 9005 (černá)
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled
Obj. číslo 09 12 008 4750
S 3× Han
®
3 A, V průchozích panelových krytech Han
®
3 A
Kontakty: 3
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP44, IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han-Power T with 3 x Q 2/0
Obj. číslo 09 12 008 4752
S 3× Han
®
Q 2/0, V průchozích panelových krytech Han
®
3 A
Kontakty: 2
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP44, IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power T Q7/0 overmoulded
Obj. číslo 09 12 008 4757
S 3× Han
®
Q 7/0, V průchozích panelových krytech Han
®
3 A
Kontakty: 7
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP44, IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power T Modular Twin
Obj. číslo 09 12 008 4760
S 3× Han-Modular
®
Twin, Průchozí panelový kryt
Kontakty: 7
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
RAL 7037 (prachová šedá)
Stupeň krytí: IP65
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han PushPull Power T
Obj. číslo 09 12 008 4770
S 3× HARTING PushPull Power, Průchozí panelový kryt
Kontakty: 4
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65, IP67
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han-Power T 3A
Obj. číslo 09 12 008 4755
S 3× Han
®
3 A, V průchozích panelových krytech Han
®
3 A
Kontakty: 3
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP44, IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han-Power T with Han Q4/0
Obj. číslo 09 12 008 4756
S 3× Han
®
Q 4/0, V průchozích panelových krytech Han
®
3 A
Kontakty: 4
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP44, IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power T 1A 5+PE clip
Obj. číslo 09 10 005 4751
S 3× Han
®
1A
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²
Stupeň krytí: IP20
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power T 1A 5+PE lever
Obj. číslo 09 10 005 4756
S 3× Han
®
1A
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²
Stupeň krytí: IP20
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power T 1A 3+PE clip
Obj. číslo 09 10 003 4751
S 3× Han
®
1A
Kontakty: 3
Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²
Stupeň krytí: IP20
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power T 1A 3+PE lever
Obj. číslo 09 10 003 4756
S 3× Han
®
1A
Kontakty: 3
Průřez vodiče: 0.14 ... 4 mm²
Stupeň krytí: IP20
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han-Power T Q5/0 comp. assembled
Obj. číslo 09 12 008 4753
S 3× Han
®
Q 5/0, V průchozích panelových krytech Han
®
3 A
Kontakty: 5
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP44, IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han Power T - 3 x Han Q 5/0
Obj. číslo 09 12 008 4751
S 3× Han
®
Q 5/0, V průchozích panelových krytech Han
®
3 A
Kontakty: 4
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP44, IP67 S těsnicím šroubem 09 20 000 9918
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han-Power S Han Q4/2 F 2,5-4,0mm²
Obj. číslo 61 88 201 0500 02
S 1× Han
®
Q 4/2, Vložka s dutinkami, V krytech Han-Compact
®
Zářezový kontakt, Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 2.5 ... 4 mm²
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han-Power S Han Q4/2 F 4,0-6,0mm²
Obj. číslo 61 88 201 0501 01
S 1× Han
®
Q 4/2, Vložka s dutinkami, V krytech Han-Compact
®
Zářezový kontakt, Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Kontakty: 6
Průřez vodiče: 4 ... 6 mm²
Materiál (kryt): Polykarbonát (PC)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP65
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Rozvaděč energie
Han-Power T multi 4x Han 1A 3+PE
Obj. číslo 61 12 203 0016
S 2× Han
®
Q 4/2, 4x Han
®
1A (3+PE)
Materiál (kryt): Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Stupeň krytí: IP54
Přidat do seznamu přání
Odstranit z
Info
Při přidávání do košíku došlo k chybě.
Seřazeno podle
Objednací číslo - vzestupně
Objednací číslo - sestupně
Relevance
Novinky
Počet kontaktů - sestupně
Jmenovitý proud - sestupně
Jmenovité napětí - sestupně
Průřez vodiče - sestupně
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 25 products
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0