Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 10 005 4751
Han Power T 1A 5+PE clip
Han Power T 1A 5+PE clip

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Distributore
Con 3 Han® 1 A
Contatti: 5
Sezione conduttori: 0.14 ... 2.5 mm²
Grado di protezione: IP20
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 10 005 4751
Han Power T 1A 5+PE clip
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 配电器
  • 上壳/底座系列 Han-Power® T
  • 原件 电源分线器
  • 规格 带 3x Han® 1A
版本
  • 针数 5
  • 接地针
  • 锁定类型 压入式连接
  • 详细资料
    插芯不得在带电情况下插拔。
    插芯不得在未插入条件下通电。
    连接到输出端的电路必须按照 IEC 60364 的规定进行过流保护。
    只能由电气技术熟练或合格人员安装。
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 2.5 mm²
  • 输入电流 ‌17 A
  • 输出电流 ‌8.5 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -30 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.038 g
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140398108
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • UNSPSC 24.0 39121303
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta