Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 70 A
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 2
Sección de conductor: 6 ... 25 mm²
Corriente nominal: ‌70 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
83
Frames
17
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 모듈
  • 제품 시리즈 Han-Modular®
  • 모듈 유형 Han® 70 A 모듈
  • 모듈 사이즈 싱글 모듈
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 컨택트핀 개수 2
  • 접점 식별
    3
    N
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 도체 단면적 6 ... 25 mm²
  • 전선 외부 직경 ≤11.5 mm
  • 정격 전류 ‌ 70 A
  • 정격 전압 1,000 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • 접속 사이클 관련 주의사항 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 2
  • 총 중량 7 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • eCl@ss 27,440,217.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar