Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
165
N.º de referencia: 09 38 012 2651
AISLANTE MACHO Han K 6/6
AISLANTE MACHO Han K 6/6

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial / terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌100 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 12
Sección de conductor: 16 ... 35 mm² Power 0.2 ... 2.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 38 012 2651
AISLANTE MACHO Han K 6/6
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
165
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 6/6
Version
  • Termination method Axial screw termination / screw termination
  • Gender Male
  • Size 24 B
  • Number of contacts 12
  • Number of signal contacts 6
  • Number of power contacts 6
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    16 ... 35 mm² Power
    0,2 ... 2,5 mm² Señal
  • Wire outer diameter ≤11,4 mm
  • Rated current ‌ 100 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current (signal) 16 A
  • Rated voltage (signal) 400 V
  • Rated impulse voltage (signal) 6 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current acc. to UL 100 A
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated current acc. to UL (signal) 16 A
  • Rated voltage acc. to UL (signal) 300 V
  • Rated current acc. to CSA 100 A
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Rated current acc. to CSA (signal) 15 A
  • Rated voltage acc. to CSA (signal) 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0,5 mΩ
  • Contact resistance, signal area ≤ 3 mΩ
  • Stripping length
    13 ... 14 mm
    7,5 mm Señal
  • Tightening torque
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) versilbert
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 280 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140056350
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar