매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
3
Inserts
26
Frames
2
품번들: 19 44 010 0301
Han-INOX® 10B-HBM-DL
Han-INOX® 10B-HBM-DL

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
벌크헤드 장착형 하우징
규격: 10 B
더블 잠금 레버
스테인리스 강
재료 (후드/하우징): 스테인리스 강
비코팅방식
비도장
재료 (실): FPM
Notes
비교하다
구성자에서 로드
품번들: 19 44 010 0301
Han-INOX® 10B-HBM-DL
Notes
비교하다
구성자에서 로드
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
3
Inserts
26
Frames
2
제품 상세 정보
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-INOX®
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos difíciles
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Acero inoxidable
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • Material (junta) FPM
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,01 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140829565
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다