Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
6
Accessories
1
Cikkszám: 19 40 021 0414
Han HPR SP2-HTE-SCL-M50
Han HPR SP2-HTE-SCL-M50

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Lengő csatlakozóház
Méret: SP2
Csavaros rögzítés
Rozsdamentes acél
Egyenes kábelbevezetés
1x M50
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium, Korrózióálló
Porbevonatos
RAL 9005 (jet fekete)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 40 021 0414
Han HPR SP2-HTE-SCL-M50
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Steckpartner
6
Zubehör
1
Termékleírás
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size SP2
  • Version Egyenes kábelbevezetés
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M50
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
  • Details Please note that the use of the protection cover is needed to protect the Han® HC 650 / HC 800 when dropped acc. IEC 61984.
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌6 Nm rögzítőcsavar
    ‌6 Nm Rögzítő csavarok
    ‌15 Nm Rögzítő gyűrű
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Surface (hood/housing) Porbevonatos
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet fekete)
  • Material (locking) Rozsdamentes acél
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 283 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140831377
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás