Очистка: При очистке с помощью фурм высокого давления рекомендуется соблюдать расстояние> 30 см, чтобы избежать механического повреждения внешних частей разъема.
Разгрузка от натяжения:для того, чтобы соединитель F+B выдерживал нагрузки, возникающие, например, при ежедневной чистке оборудования, необходимо обеспечить соответствующую разгрузку от натяжения. Разгрузка соединителя от натяжения в зависимости от наружного диаметра кабеля установлена стандартом DIN VDE 0100-520: 2013-06.
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP67 заблокированное состояние
IP6K9K согл. ISO 20653
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Полипропилен
Шероховатость поверхности
≤ 1,12 µm
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Черный
Материал (уплотнение)
Силикон
Цвет (уплотнитель)
Синий
Группа горючести материала согласно UL 94
HB
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится