Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 50 410 0306 050
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 50 410 0306 050
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identifikation
  • Kategori System cabling
  • Serier Han® F+B
  • Element Cable assemblies
  • Specifikation Pre-assembled on one side
  • Konnektor 1
    Male
    Hood
  • Kabeltype Copper cable (round)
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 17
  • Ledningsstruktur 0.5 mm²
  • Antal kontakter 17
  • PE-kontakt Yes
Technical characteristics
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP69
  • Mindste bøjningsradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50525-1
    IEC 60228
    EN 50363-3
    EN 50363-10-2
  • Approvals
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1,200 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140238176
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați