Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
27
Accessories
4
Parça numarası: 10 36 007 0001
Han Ex Q7 Kit HBM/HTE-M20
Han Ex Q7 Kit HBM/HTE-M20

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Connector sets
Complete set
Crimp termination
Rated current: ‌10 A
Contacts: 7
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
1x M20
Material: Zinc die-cast
Powder-coated
Degree of protection: IP67 with seal screw 09 20 000 9918
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 10 36 007 0001
Han Ex Q7 Kit HBM/HTE-M20
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
27
Accessories
4
Ürün detayları
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han® Q
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Element Complete set
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Size 3 A
  • Number of contacts 7
  • PE contact Ja
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
  • Details Bestil crimpkontakter separat.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonat (PC)
  • Material (hood/housing) Trykstøbt zink
  • Surface (hood/housing) Pulverlakeret
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (himmelblå)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Rustfrit stål
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Bly
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 123.74 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140108776
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın