Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
35
Accessories
4
Cikkszám: 10 36 005 0001
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozókészletek
Teljes készlet
Krimpelhető csatlakoztatás
Névleges áramerősség: ‌10 A
Érintkezők: 5
Méret: 3 A
Egykengyeles
Könyökös kábelbevezetés
1x M20
Anyag: Présöntött cink
Porbevonatos
Védettségi fokozat: IP67 09 20 000 9918 tömítőcsavarral
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 10 36 005 0001
Han Ex Q5 Kit HBM/HSE-M20
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
35
Accessories
4
Termékleírás
Identification
  • Category Csatlakozókészletek
  • Series Han® Q
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Element Teljes készlet
Version
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • PE contact Igen
  • Version Könyökös kábelbevezetés
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Egykengyeles
  • Field of application Csatlakozók robbanásveszélyes környezetekhez
  • Details
    Egyszerű berendezés gyújtószikramentes áramkörökhöz
    A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Polikarbonát (PC)
  • Material (hood/housing) Présöntött cink
  • Surface (hood/housing) Porbevonatos
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (égszínkék)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Rozsdamentes acél
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances
    Ólom
    Nikkel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Egyszerű berendezés gyújtószikramentes áramkörökhöz
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 197,3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140189508
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás