Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
Objednací číslo: 10 36 008 0007
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Sady konektorů
Kompletní sada
Připojení Han-Quick Lock®
Jmenovitý proud: ‌5 A
Kontakty: 8
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Přívod shora
1x M20
Materiál: Zinkový tlakový odlitek
Práškové lakování
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nebude možné objednávat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 10 36 008 0007
Han Ex 8D QL Kit HBM/HTE-M20
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
4
Detaily produktu
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han® Ex
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Element Complete set
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Size 3 A
  • Number of contacts 8
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage ‌ 90 V DC
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 130 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140108790
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte