Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Part number: 10 36 003 0004
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 3
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior/lateral
1x M20
Diámetro: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Notes
Compare
Part number: 10 36 003 0004
Han Ex 3A Kit HBM angled/HTE-M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Product Details
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han A®
  • Serie de capotas/bases Han® Ex
  • Elemento Juego completo
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Conectores para atmósferas potencialmente explosivas
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 90 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -20 ... +40 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0
    EN 60079-11
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 154,12 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189690
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27.440.113,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare