配套產品
配套產品
Combinables
7
Accessories
6
Spare Part
3
Inserts
278
零件號: 19 41 206 0232
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
表面安裝底座
尺寸: 6 B
雙鎖扣
聚酰胺 (PA), 強化型玻璃光纖
邊出線
1x M32
材料(上殼/底座): 聚酰胺 (PA), 強化型玻璃光纖
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): FPM
注解
比較
加入在配置器
零件號: 19 41 206 0232
Han-Eco Mod.6 Outd.-HSM1-M32
注解
比較
加入在配置器
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
7
Accessories
6
Spare Part
3
Inserts
278
產品詳情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Eco® Modular
  • Typ krytu Panelový kryt
Verze
  • Velikost 6 B
  • Pozice pro moduly 3
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (černá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 178 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140131460
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較