Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
6
Pótalkatrész
3
Érintkező vezetők
278
Part number: 19 41 006 0723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40
Han-Eco Mod.6-HCC-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable to cable housing
Size: 6 B
Double locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Top entry
1x M40
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 41 006 0723
Han-Eco Mod.6-HCC-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
6
Pótalkatrész
3
Érintkező vezetők
278
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Eco® Modular
  • Typ krytu Kryt typu kabel–kabel
Verze
  • Velikost 6 B
  • Pozice pro moduly 3
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M40
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Barva (kryt) RAL 9005 (jetsvart)
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Barva (těsnění) RAL 9005 (jetsvart)
  • Materiál (zajišťovací prvek)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Barva (zajišťovací prvek) RAL 9005 (jetsvart)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 (zajišťovací páčky) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Innehåller ej
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Innehåller ej
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Innehåller ej
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 122,5 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140175686
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare