Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Part Number: 19 43 206 0755
Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M20
Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable to cable housing, Size: 6 B, Single locking lever, Polyamide, Fibre-glass reinforced, Top entry, 1x M20, Material (hood/housing): Polyamide, Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Material (seal): FPM, Degree of protection: IP66
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Part Number: 19 43 206 0755
Han-Eco 6B Outd-HCC-with SL-M20
Notes
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcasa/base Cable to cable housing
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Versión Top entry
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (silver-grey)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (locking) RAL 9005 (jet black)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Approvals CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 132.66 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140177413
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar