Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 106 0445
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M20-glanded
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M20-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 6 B
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 106 0445
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M20-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
45
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing 내장 케이블 글랜드 적용
Version
  • Size 6 B
  • Version 톱 엔트리
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type 싱글 잠금 레버
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 6 ... 13 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    폴리아미드 (PA)
    강화 유리섬유
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (제트 블랙)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS exemptions 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 109 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140176744
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar