Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
28
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
Parça numarası: 19 43 016 0527
Han-Eco 16B-HSE-for DL-M32
Han-Eco 16B-HSE-for DL-M32

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Seyyar gövde
Boyut: 16 B
Çift kilitleme kolu
Yandan Girişli
1x M32
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza): Poliamid (PA), Fiberglas takviyeli
RAL 9005 (jet siyah)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 19 43 016 0527
Han-Eco 16B-HSE-for DL-M32
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
28
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
Ürün detayları
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 16 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 149 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140178816
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın