Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Części zamienne
1
Wkłady
34
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 016 0757
Han-Eco 16B-KG-mit LB-M32
Han-Eco 16B-KG-mit LB-M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Kupplungsgehäuse
Baugröße: 16 B
Längsbügel
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
gerader Kabeleingang
1x M32
Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 016 0757
Han-Eco 16B-KG-mit LB-M32
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Cable to cable housing
Version
  • Size 16 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (locking) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 193.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140180109
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar