Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
8
Accessories
1
Codice prodotto: 09 33 000 6273
Han E female contact-c 0,14-0,37mm²(Fe)
Han E female contact-c 0,14-0,37mm²(Fe)

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ≤16 A
Femmina
Ferro
Contatti dorati
Sezione conduttori: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
Codice prodotto: 09 33 000 6273
Han E female contact-c 0,14-0,37mm²(Fe)
Note
Confronta
NUOVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Tools
8
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han E®
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Contact identification acc. to IEC 60584 type J
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.37 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Rated current ≤ 16 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Iron
  • Surface (contacts) Gold plated
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
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 1.53 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140050136
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han® Thermocouple
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta