Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Osa number: 09 33 016 4735
Han E AV 16 Pos. F Insert Term Block Rig
Han E AV 16 Pos. F Insert Term Block Rig

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Inserti
Connettore a morsettiera
Collegamento a vite
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 16 B
Contatti: 16
Sezione conduttori: 0.2 ... 2.5 mm²
Lega di rame
Argentati
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Osa number: 09 33 016 4735
Han E AV 16 Pos. F Insert Term Block Rig
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
2
備件
1
上殼/底座
60
toote detailid
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han E® AV
  • エレメント 端子台付コネクタ
  • 仕様
    右側用
    マルチ銘板 (MK)
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 16 B
  • コンタクト数 16
  • PEコンタクト はい
技術的特性
  • 導体断面積 0.2 ... 2.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 500 V
  • 定格サージ電圧 6 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電圧、UL準拠 600 V
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 4 mΩ
  • 締付けトルク
    ‌0.5 Nm コンタクトネジ M3
    ‌0.5 Nm M3 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 195 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140051683
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare