Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
6
Accessories
2
Pièce détachée
1
Capots/Embases
60
Артикул: 09 21 040 4602
Han D 40 POS. M INSERT TERM.
Han D 40 POS. M INSERT TERM.

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Клеммная колодка
Винтовое подключение
Вилка
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Номинальный ток: ‌10 A
Размер: 16 B
Контакты: 40
Поперечное сечение проводника: 0.2 ... 2.5 mm²
Медный сплав
Посеребренные
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 09 21 040 4602
Han D 40 POS. M INSERT TERM.
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
6
饰品
2
备件
1
上売/底座
60
Информация о компоненте
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han D® AV
  • Elemento Conector con regletero
  • Especificaciones
    Versión para zurdos
    Contorno sencillo (SK)
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Macho
  • Tamaño 16 B
  • Número de contactos 40
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,2 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 4 mΩ
  • Par de apriete
    ‌0,5 Nm Kontaktskrue M3
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonat (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Material (contactos) Kobberlegering
  • Superficie (contactos) Forsølvet
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • Exenciones RoHS 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • Estado ELV overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH SVHC Ja
  • Sustancias REACH SVHC Bly
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ja
  • Sustancias de la California Proposition 65 Bly
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 398,1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140040656
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare