Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 19 62 000 7086
Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábel tömszelence
EMC változat, Vasúti változat
M50
Befogási tartomány: 32 ... 42 mm
Anyag (tömszelencék): Sárgaréz
IP66, IP68, IP69
Csavarkulcs méret: 57
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 62 000 7086
Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® CGM-M-Rail
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory
    EMC version
    Railway version
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌30 Nm
  • Wrench size 57
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69
  • Size M50
  • Clamping range 32 ... 42 mm
  • Width across corners 61 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Brass
  • Material (seal) EPDM
  • Surface (accessories) Nickel plated
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 295 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140537828
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • UNSPSC 24.0 39121431
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás