Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
24
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
34
Frames
2
Part number: 09 30 016 1250
Han B Base Surface LC 1 Lever 1 Entry PG
Han B Base Surface LC 1 Lever 1 Entry PG

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Størrelse: 16 B
Lav konstruktion
Enkelt låsebøjle
Polycarbonat (PC), Rustfrit stål
Sideindføring
1x Pg 21
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Pulverlakeret
RAL 7037 (støvgrå)
Materiale (tætning): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 30 016 1250
Han B Base Surface LC 1 Lever 1 Entry PG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
24
Accessories
5
Peça de reposição
2
Insertos
34
Frames
2
Product Details
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 16 B
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x Pg 21
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • Han-Easy Lock® はい
  • アプリケーション分野 産業用コネクタの標準フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) Aluminium die-cast
  • 表面 (フード/ハウジング) Powder-coated
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 7037 (dust grey)
  • 材質 (シール) NBR
  • 材質 (ロック)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • カラー(ロック) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料の難燃性 UL94(ロックレバー) V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Nickel
    Naphthalene
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 255 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140046139
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare