Тип кабельного кожуха/корпуса
Bulkhead mounted housing
Описание кабельного/блочного кожуха
With metal cover
Тип
Low construction
Версия
Размер
6 B
Тип блокировки
Single locking lever
Han-Easy Lock®
Yes
Области применения
Standard hoods/housings for industrial connectors
Технические характеристики
Момент затяжки
1 Nm Fixing screws M4
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Aluminium die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7037 (dust grey)
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Цвет (стопорный элемент)
RAL 7037 (dust grey)
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained