Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
86
Objednací číslo: 09 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
Han A Base Surface flange closed

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
S uzavřeným dnem
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Ocel
Přívod shora
1x Pg 11
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Bez povrchové úpravy
Nelakováno
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 62 003 1252
Han A Base Surface flange closed
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
86
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han ® EMC
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
  • Descripción de capota/base Parte inferior cerrada
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 11
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
  • Contenidos del paquete Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo de obturación
    IP67 Con tornillo de obturación
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
  • Estado ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Ano
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 72 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140073081
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte