Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
103
N.º de referencia: 09 20 016 2612
Han A 16 Pos. M Insert Screw
Han A 16 Pos. M Insert Screw

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 A
Contactos: 16
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 20 016 2612
Han A 16 Pos. M Insert Screw
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
備件
1
上殼/底座
103
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han A®
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Macho
  • Tamaño 16 A
  • Número de contactos 16
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,75 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Par de apriete
    ‌0,5 Nm Tornillo de contacto M3
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌0,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 60 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140572683
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar