Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
11
Inserts
22
Frames
2
Numéro d‘article: 19 39 706 0546
Han 6HP Direct/M-HSE-M25
Han 6HP Direct/M-HSE-M25

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Hood
Size: 6 B
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 19 39 706 0546
Han 6HP Direct/M-HSE-M25
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Accessories
11
Inserts
22
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HP Direct M
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 6 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Screw locking
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Odlew aluminiowy
  • Surface (hood/housing) Malowane proszkowo
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (czarny)
  • Material (seal) FPM
  • Material (locking) Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Nikiel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 261 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140182646
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer