Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Артикул: 09 36 506 2701
Han 6Ex UL-F-s
Han 6Ex UL-F-s

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Inserts
Screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 6 B
Contacts: 6
Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 36 506 2701
Han 6Ex UL-F-s
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Информация о компоненте
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® Ex
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 6 B
  • Kontak sayısı 6
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar Yalnızca US amaçlı kullanılır
  • Ayrıntılar DİKKAT! Yalnızca Han® Ex seyyar gövdeler ve muhafazalarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,75 ... 2,5 mm²
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 90 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 1 mΩ
  • Sıkma torku ‌0,5 Nm
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +40 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 50,5 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140186897
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare