매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 33 50 A30 0270 010
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Cable length: 1 m
Notes
비교하다
품번들: 33 50 A30 0270 010
Han 6B-E CA lever m/- ang/- PVC, 1m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han E®
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
Version
  • Cable length 1 m
  • Size 6 B
  • Number of contacts 6
  • PE contact Yes
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140333888
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다