Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
12
Spare Part
3
Inserts
73
Varenummer: 19 40 003 0953
Han 3HPR angled hous. long version M25
Han 3HPR angled hous. long version M25

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Surface mounted housing, Long version, Bottom closed, Tapped blind hole for fixing screws, Size: 3 A, Screw locking, Top entry, 1x M25, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Chromated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP65, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 19 40 003 0953
Han 3HPR angled hous. long version M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
12
Spare Part
3
Inserts
73
produkt detaljer
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
  • Descrizione delle custodie
    Versione lunga
    Fondo chiuso
    Fori di fissaggio filettati
Versione
  • Taglia 3 A
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M25
  • Tipi di aggancio Aggancio a vite
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni all'aperto (outdoor)
  • Dettagli applicativi
    E' necessario rimuovere le guarnizioni degli inserti Han® Q e Han A®. La funzionalità della guarnizione dell'inserto viene sostituita dalla guarnizione della custodia.
    Per il fissaggio di custodie angolate con fori passanti nelle flange di montaggio, il cliente deve assicurarsi di sigillare opportunamente le viti di fissaggio dall'interno della custodia.
  • Confezione Con vite a tenuta
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌0,5 Nm Vite di fissaggio per inserto M3
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 2 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Cromato nero
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 219 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140129344
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare