Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contact inserts
5
Artikelnummer: 61 04 401 2489 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Frame
for male inserts, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0
Size: 24 HPR enlarged
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 61 04 401 2489 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contact inserts
5
Produktdetails
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR enlarged
  • Tartozék típusa Keret
  • A tartozék leírása
    apa betétekhez
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0
Verzió
  • Méret 24 HPR enlarged
  • Csomag tartalma
    4 db M6 x 20 hengeres fejű csavar
    4 db M6 x 30 hengeres fejű csavar
    4 db M4 csavar
    4 db SK S6 alátét
    4 db SK S4 alátét
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌1,5 Nm M4 rögzítőcsavar
    ‌10 Nm M6 rögzítőcsavar
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Fém
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140194250
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen