Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 40 124 2442
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM25
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base pasamuros
En ángulo
Tamaño: 24 HPR VS
Bloqueo por tornillo
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notes
Compare
Número de parte: 09 40 124 2442
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-4xM25
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR VarioShell
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
  • 후드/하우징 설명 앵글형
버전
  • 규격 24 HPR VS
  • VarioShell 레벨 1 4x M25
  • VarioShell 레벨 2 1x 24 B
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌12 Nm 장착 프레임
    ‌10 Nm 장착 커버
    ‌12 Nm PE 나사
    ‌3 Nm 고정 나사 M6
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • 재료 (실) NBR
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(a) / 6(a)-I: 가공 목적으로 강(steel)에서 또는 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 아연도금강(galvanised steel)에서 합금 요소로 사용된 납 / 가공 목적으로 최대 0.35% 중량비로 납이 혼합된 강에서 , 최대 0.2% 중량비로 납이 혼합된 일괄 용융 아연도금강 컴포넌트에 합금 요소로 사용된 납
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 61373 카테고리 1 클래스 B
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 2,015 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140901902
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare