Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
2
Frames
4
Hoods/Housing
5
Objednací číslo: 19 40 024 9912
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Montážní kryt
Pro panelové kryty, Pro kryty
Velikost: 24 B
Šroubové zajišťování
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Stupeň krytí: IP65, IP68, IP69/IPX9K podle ISO 20653
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 40 024 9912
Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
2
Frames
4
Hoods/Housing
5
Detaily produktu
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR EasyCon
  • Type af kappe/hus Monteringsdæksel
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    til chassis-/sokkel-huse samlet på overfladen
    til stikhuse
Version
  • Størrelse 24 B
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x M40
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌6 Nm Monteringsdæksel
    ‌6 Nm Afstandsbolt
    ‌6 Nm Fastgørelsesskruer
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Trykstøbt aluminium
    Korrosionsbestandig
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 234 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140175389
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte