Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 10 40 524 1000
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
U-adapter
Dwarsdoorsnede geleider: 35 mm²
Mannelijk, Vrouwelijk
Aluminium gegoten, Corrosiebestendig
RAL 9005 (gitzwart)
Notes
Compare
Artikelnummer: 10 40 524 1000
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada Han® HC Modular
  • Identifikace 250
  • Řada krytů Han® HPR Compact
  • Prvek Adaptér U
  • Typ krytu Panelový kryt
Verze
  • Provedení
    Male
    Zásuvka (female)
  • Velikost 24 HPR
  • Počet kontaktů 4
  • Způsob zajišťování Šroubové zajišťování
  • Oblast použití Kryty pro náročná venkovní prostředí
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 35 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 150 A
  • Jmenovité napětí 2,000 V
  • Jmenovité rázové napětí 12 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí II
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 0.6 mΩ
  • Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus) ‌ 4 Nm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Odolnost proti vibracím Category 2 acc. to IEC 61373
  • Odolnost proti rázům Category 2 acc. to IEC 61373
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polycarbonate (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (pebble grey)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů) Silver plated
  • Materiál (kryt)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Povrch (kryt) Powder-coated
  • Barva (kryt) RAL 9005 (jet black)
  • Materiál (těsnění) NBR
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.477 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140282964
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare