Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Hood, Size: 24 HPR, Low construction, Screw locking, Stainless steel, Top entry, 1x M25, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP65, IP68, IP6K9K acc. to ISO 20653