Matching Products
Matching Products NEW
Zubehör
11
Einsätze
26
Frames
2
Part number: 19 40 524 0483
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
High construction
Central locking lever
Top entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 524 0483
Han 24HPR-Compact-HTE-HC-for CL-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods/Housings
  • Gehäusebaureihe Han® HPR Compact
  • Gehäuseart Hood
  • Bauform High construction
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Ausführung Top entry
  • Kabeleingang 1x M40
  • Verriegelungsart Central locking lever
  • Anwendungsgebiet Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Oberfläche Gehäuse Powder-coated
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (jet black)
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 453 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140174993
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder