Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
16
Combinables
5
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
Cikkszám: 09 36 024 2602
Han 24Ex-M-c
Han 24Ex-M-c

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Névleges áramerősség: ‌16 A
Méret: 24 B
Érintkezők: 24
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 4 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 36 024 2602
Han 24Ex-M-c
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
16
Combinables
5
Tools
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
14
Termékleírás
Identification
  • Category Érintkező vezetők
  • Series Han® Ex
Version
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Gender Apa
  • Size 24 B
  • Number of contacts 24
  • PE contact Igen
  • Details A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
  • Details FIGYELEM! Kizárólag Han® Ex lengő és rögzített oldali csatlakozóházakkal használható!
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 4 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 90 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Meghúzási nyomaték ‌1,2 Nm M4 PE-csavar
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +40 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban Up to +70 °C in T4
  • Mating cycles ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 73 g
  • Country of origin Németország
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054981
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás