Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
14
N.º de referencia: 09 36 024 2701
Han 24Ex-F-s
Han 24Ex-F-s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 24 B
Contactos: 24
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 36 024 2701
Han 24Ex-F-s
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Spare Part
1
Hoods/Housings
14
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® Ex
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse 24 B
  • Antal kontakter 24
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Detaljer BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han® Ex-kapper og huse!
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,75 ... 2,5 mm²
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 90 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌0,5 Nm
  • Begrænsende temperatur -20 ... +40 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Up to +70°C in T4
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Yes
  • REACH SVHC-stoffer Lead
  • ECHA SCIP-nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Lead
    Nickel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 110 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054998
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar