配套產品
配套產品
零件號: 09 40 000 9926
Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel Short
Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel Short

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
安裝面板
短版, 用於上殼, 用於表面安裝底座
尺寸: 24 HPR
不銹鋼
4 x M6 螺栓, 4x 墊圈 SK S6
注解
比較
零件號: 09 40 000 9926
Han 24 HPR EasyCon Mounting Panel Short
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 安装面板
  • 附件介绍
    短版
    用于上壳
    用于表面安装底座
版本
  • 尺寸 24 HPR
  • 包装内容
    4 x M6 螺栓
    4x 垫圈 SK S6
技术参数
  • 拧紧力矩 6 Nm M6固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 202 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056923
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較