Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Accessories
1
Objednací číslo: 19 40 022 0461
Han 22HPR slim HTE-S-3xM25
Han 22HPR slim HTE-S-3xM25

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 22 HPR
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
3x M25
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 40 022 0461
Han 22HPR slim HTE-S-3xM25
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
4
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR slim
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 22 HPR
  • Version Přívod shora
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry 3x M25
  • Locking type Šroubové zajišťování
  • Field of application stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske miljøer
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌10 Nm Fastgørelsesskruer
    ‌15 Nm PE-skrue
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Trykstøbt aluminium
  • Surface (hood/housing) Pulverlakeret
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (dybsort)
  • Material (locking) Rustfrit stål
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(a)/6(a)-I: Bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål og i galvaniseret stål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly/bly som legeringselement i stål til bearbejdningsformål indeholdende op til 0,35 vægtprocent bly og i varmgalvaniserede stålkomponenter indeholdende op til 0,2 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 882 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175495
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte