Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 40 070 0201 010
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 1m
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 1m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 40 070 0201 010
Han 1A OM 5+PE +latch f/ - PVC 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    Han® 1A Hembra
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 6
  • Estructura de núcleo 6x 1,5 mm²
  • Número de contactos 5
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Retén engatillable
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    IP66 / IP67 en posición de cable acoplado a cable
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 400 V
  • Tensión nominal conductor-tierra 300 V
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65 estado conectado
    IP66 estado conectado
    IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 9,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140237896
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27.060.311,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare