Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 40 030 0204 050
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 5m
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 5m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Olajálló
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 40 030 0204 050
Han 1A OM 3+PE +latch f/- PUR 5m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
名称
  • カテゴリ Systeembekabeling
  • 製品シリーズ Han® 1A
  • エレメント Kabelmodules
  • 仕様 Voorgemonteerd aan één zijde
  • コネクタ 1
    Han® 1A Vrouwelijk
    Omgespoten
  • ケーブルタイプ Koperkabel (rond)
  • ケーブルの説明 Oliebestendig
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4G 1.5 mm²
  • コンタクト数 3
  • PEコンタクト Yes
  • ロックタイプ Snap-in latches
  • 詳細
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    IP66 / IP67 in mated cable to cable position
Technical characteristics
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 400 V
  • Rated voltage conductor-earth 300 V
  • 使用温度範囲
    -30 ... +70 °C Bez pohybu
    -15 ... +70 °C v pohybu
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65 mated condition
    IP66 mated condition
    IP67 mated condition
  • ケーブル径 9,2 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuretan)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1-2 Flame retardancy
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 Roemenië
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140531802
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás