Order separately the hoods/housings for an IP65 performance.
Contact insert not compatible with 09 10 000 0800 (bulkhead mounted housing, angled)
Podrobnosti
A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
0.13 ... 0.82 mm²
Jmenovitý proud
4 A
Jmenovité napětí
48 V AC
60 V DC
Jmenovité rázové napětí
1.5 kV
Stupeň znečištění
3
Přenosová charakteristika
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Izolační odpor
>108 Ω
Mezní teplota
-30 ... +90 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamide (PA)
Barva (vložka)
RAL 9005 (jet black)
Materiál (těsnění)
NBR
Barva (těsnění)
Black
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Not contained
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Not contained
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Not contained
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
IEC 61373 Category 1 Class B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Please contact your local HARTING subsidiary for further information.